配套产品
配套产品
Combinables
17
型号: 09 06 015 2922
GDS A-H 15 FASTON-W
GDS A-H 15 FASTON-W

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
Faston接线方式
额定电流: ‌15 A
插针: 15
直式
铜合金
镀银 界面端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 06 015 2922
GDS A-H 15 FASTON-W
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
17
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 DIN 41612
  • 标识 H15型
  • 原件 公连接器
  • 插针端子介绍 直式
版本
  • 接线方式 Faston接线方式
  • 连接方式
    PCB至电缆
    飞线
  • 针数 15
  • 插针布局 d 排,位置 6、10……26、30 和 z 排,位置4、8……28、32
  • 前接触针位置
    z4
    z32
  • PCB 固定 带固定法兰
技术参数
  • 针间距(插拔端)
    6.5 mm
    10.16 mm
  • 额定电流 ‌ 15 A
  • 额定电流 Intensité nominale mesurée à une température de 20 °C, consultez la courbe de charge pour plus de détails.
  • 放电距离 ≥ 4.5 mm
  • 爬电距离 ≥ 8 mm
  • 绝缘阻抗 >1012 Ω
  • 接触电阻 ≤ 8 mΩ
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 90 N
  • 拔出力 ≤ 90 N
  • 性能等级
    1
    selon IEC 60603-2
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 测试电压U r.m.s.
    3,1 kV (contact-contact)
    3,1 kV (contact-terre)
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Non
材料特性
  • 材料(插芯) Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre
  • 颜色(插芯) RAL 7032 (gris silex)
  • 材料(插针) Alliage de cuivre
  • 表面(插针) Plaqué argent Côté accouplement
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • ELV 状态 normes
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Non contenu
  • REACH 附件 XIV 物质 Non contenu
  • REACH SVHC 物质 Non contenu
  • 加州 65 号提案物质 Oui
  • 加州 65 号提案物质
    Plomb
    Nickel
规格和认证
  • 规格 IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 铁路分类 F1/I2 selon to NFF 16-101/102
商业数据
  • 包装尺寸 20
  • 净重 22.5 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140010871
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 04
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较