登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
20
Accessories
1
Hoods/Housings
2
没有可用数据
eShop
Device connectivity
PCB connectors
Board to board connectors
...
Via cable connection
Cable connectors and cable assemblies
09 06 231 2881 222
型号: 09 06 231 2881 222
DIN-Power MH24+7FTC1-1-NFF
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
压接针, Faston接线方式
额定电流: 6, 15
插针: 31
铜合金
镀银 插配端,电源针, 镀银 连接端,电源针
编码: 孔编码, 带护罩编号, 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7035 (浅灰色)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 06 231 2881 222
DIN-Power MH24+7FTC1-1-NFF
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
20
Accessories
1
Hoods/Housings
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
DIN 41612
标识
MH型 24+7
原件
母连接器
版本
接线方式
压接针
Faston接线方式
连接方式
PCB至电缆
针数
31
信号针数
24
电源针数
7
插针布局
d 排,位置 22、26、30 ,z 排,位置 20、24、28、32
编码
孔编码
带护罩编号
不缺针的编码方式
PCB 固定
带固定法兰
详细资料
请单独订购压接针。
技术参数
针间距(插拔端)
3.81 mm
5.08 mm
额定电流
6 A
15 A
额定电流
额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
额定电流(信号)
6 A
额定电流(电源)
15 A
放电距离
≥ 1.6 mm
≥ 4.5 mm
爬电距离
≥ 3 mm
≥ 8 mm
绝缘阻抗
>10
11
Ω
接触电阻
≤ 20 mΩ
极限温度
-55 ... +125 °C
插入力
≤ 85 N
拔出力
≤ 85 N
测试电压U
r.m.s.
1.55 kV (接头-接头)
1.55 kV (接点-地)
3.1 kV (接头-接头)
3.1 kV (接点-地)
绝缘组
II (400 ≤ CTI < 600)
Hot plugging
无
材料特性
材料(插芯)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
颜色(插芯)
RAL 7035 (浅灰色)
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镀银 插配端,电源针
镀银 连接端,电源针
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
规格和认证
规格
IEC 60603-2 (标准化配件)
铁路分类
F1/I2 按照NFF 16-101/102
商业数据
包装尺寸
20
净重
38.55 g
原产国
捷克
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140013001
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 04