配套产品
配套产品
型号: 09 06 800 9951
DIN-Power blanking piece D20 (20 pc.))
DIN-Power blanking piece D20 (20 pc.))

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
用于外壳的插芯
用于D 20外壳
金属
金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 06 800 9951
DIN-Power blanking piece D20 (20 pc.))
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Série DIN 41612
  • Tipo de acessório Inserto para carcaça em concha
  • Descrição do acessório para base em concha D 20
Propriedades do material
  • Material (acessórios) Metal
  • Cor (acessórios) Metálico
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 20
  • Peso líquido 6,915 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140014305
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400