配套产品
配套产品
Tools
3
型号: 09 06 000 7484
FEDERKONTAKT GDS A-FC 2
FEDERKONTAKT GDS A-FC 2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
母针
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
导体截面积: 0.09 ... 0.25 mm²
AWG 24 ... AWG 28
注释
比较
免费样品
型号: 09 06 000 7484
FEDERKONTAKT GDS A-FC 2
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
3
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Kontaklar
  • Seri DIN 41612
  • Kontak tipi Krimp kontağı
  • Şunun için kontaklar:
    DIN 41612 Tip D
    DIN 41612 Tip E
    DIN 41612 Tip F
    DIN 41612 Tip 2F
    DIN 41612 Tip F9
    DIN 41612 Tip MH 24+7
    DIN 41612 Tip FM
    har-motion
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Krimp sonlandırma
  • Soket tipi Dişi kontak
  • Üretim süreci Damgalı kontaklar
  • Paket içeriği 250 şeritli kontak
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²) 0,09 ... 0,25 mm²
  • İletken kesiti (AWG) AWG 24 ... AWG 28
  • Kablo dış çapı 0,7 ... ‌1,5 mm
  • Kontak direnci ≤ 20 mΩ
  • Sıyırma uzunluğu 3,5 ... 4 mm
  • Performans seviyesi
    2
    IEC 60603-2 uyarınca
  • Eşleşme döngüsü ≥ 400
  • Gerilme direnci 11 ... ‌28 N
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar)
    Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı
    Ni Sonlandırma tarafı
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde Nikel
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 60603-2 (tamamlayıcı)
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 169,7 g
  • Menşei ülkesi Çekya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140009646
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较