登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
7
没有可用数据
eShop
Konektivita pro zařízení
PCB konektory
Board to board konektory
...
Prostřednictvím kabelového připojení
Kabelové konektory a osazené kabely
09 06 000 9574
型号: 09 06 000 9574
DIN-Power crimp 1,M, PL2, single
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
公针
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
导体截面积: 0.09 ... 0.25 mm²
AWG 24 ... AWG 28
注释
比较
型号: 09 06 000 9574
DIN-Power crimp 1,M, PL2, single
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Kontakty
Řada
DIN 41612
Druh kontaktu
Krimpovací kontakt
Kontakty pro
DIN 41612 Typ FM
DIN 41612 Typ 2F
DIN 41612 Typ F9
Verze
Způsob připojení
Krimpování
Provedení
Male kontakt
Výrobní proces
Lisované kontakty
Podrobnosti
Pozor
: Jednotlivé kontakty doporučujeme jen pro účely oprav a údržby. Pro sériovou výrobu doporučujeme identické kontakty na cívce.
Obsah balení
Jednotlivý kontakt
Technické vlastnosti
Průřez vodiče (mm²)
0,09 ... 0,25 mm²
Průřez vodiče (AWG)
AWG 24 ... AWG 28
Vnější průměr vodiče
0,7 ... 1,5 mm
Vnitřní odpor
≤ 20 mΩ
Délka odizolování
3,5 ... 4 mm
Úroveň vlastností
2
Podle IEC 60603-2
Spojovací cykly
≥ 400
Pevnost v tahu
11 ... 28 N
Vlastnosti materiálu
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Povrch (kontaktů)
Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
Ni Na straně připojení
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Nikl
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 60603-2 (doplňkové)
Obchodní údaje
Velikost balení
1.000
Hmotnost netto
0,28 g
Země původu
Česko
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140573000
eCl@ss
27.440.204,00
UNSPSC 24.0
39121522
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
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03