配套产品
配套产品
Tools
3
型号: 09 06 000 9542
DIN-Power crimp 3,M, PL1, 2500 Rolle
DIN-Power crimp 3,M, PL1, 2500 Rolle

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
公针
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
导体截面积: 0.5 ... 1.5 mm²
AWG 20 ... AWG 16
注释
比较
型号: 09 06 000 9542
DIN-Power crimp 3,M, PL1, 2500 Rolle
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
3
产品详情
标识
  • 类别 插针
  • 系列 DIN 41612
  • 插针类型 压接针
  • 插针适用于
    DIN 41612 FM型
    DIN 41612 2F型
    DIN 41612 F9型
版本
  • 接线方式 压接针
  • 公母类型 公针
  • 制造过程 冲压针
  • 包装内容 2500卷装针
技术参数
  • 导体截面积 (mm²) 0.5 ... 1.5 mm²
  • 导体截面积 (AWG) AWG 20 ... AWG 16
  • 线芯外径 1.6 ... ‌2.8 mm
  • 接触电阻 ≤ 20 mΩ
  • 剥线长度 3.5 ... 4 mm
  • 性能等级 1
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 拉伸强度 60 ... ‌135 N
材料特性
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镍表面镀贵金属 界面端
    Ni 接线端
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格 IEC 60603-2 (标准化配件)
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 1,660 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140009721
  • eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较