Cihaz Bağlantısı
PCB konnektörleri
Kart-kart konnektörleri
...
Kablo bağlantısı yoluyla
Kablo konnektörleri ve kablo takımı
09 06 000 6420
型号: 09 06 000 6420
DIN-Power crimp S,F, Au2, single
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
焊接针
母针
铜合金
镍表面镀金 界面端, Ni 接线端
注释
比较
型号: 09 06 000 6420
DIN-Power crimp S,F, Au2, single
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Kontaklar
Seri
DIN 41612
Kontak tipi
Lehim kontağı
Şunun için kontaklar:
DIN 41612 Tip D
DIN 41612 Tip E
DIN 41612 Tip F
DIN 41612 Tip 2F
DIN 41612 Tip F9
DIN 41612 Tip MH 24+7
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
Krimp sonlandırma
Soket tipi
Dişi kontak
Üretim süreci
Damgalı kontaklar
Paket içeriği
Tekli kontak
Teknik özellikler
Performans seviyesi
1
符合 IEC 60603-2 标准
Eşleşme döngüsü
≥ 500
Malzeme özellikleri
Malzeme (kontaklar)
铜合金
Yüzey (kontaklar)
镍表面镀金 界面端
Ni 接线端
RoHS
符合
ELV durumu
符合
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
不包含
REACH ANNEX XIV maddeleri
不包含
REACH SVHC maddeleri
不包含
California Önerme 65 madde
有
California Önerme 65 madde
铅
镍
Özellikler ve onaylar
Özellikler
IEC 60603-2 (标准化配件)
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1.250
Net ağırlık
0,439 g
Menşei ülkesi
Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140009332
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found