配套产品
配套产品
型号: 09 06 800 9952
DIN-Power crimp flange insert D20
DIN-Power crimp flange insert D20

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
用于外壳的插芯
用于D 20外壳
金属
金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 06 800 9952
DIN-Power crimp flange insert D20
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 系列 DIN 41612
  • 附件种类 用于外壳的插芯
  • 附件介绍 用于D 20外壳
材料特性
  • 材料(附件) 金属
  • 颜色(附件) 金属
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 50
  • 净重 3.77 g
  • 原产国 奥地利
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140014312
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400