配套产品
配套产品
Accessories
1
型号: 09 06 900 9997
RASTELEMENT MIT COD. LINKS.
RASTELEMENT MIT COD. LINKS.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
B锁止元件
适用于公连接器, 有编码, 左, 20 mm, 多固定, 带M2.5螺母
金属化塑料
金属
注释
比较
型号: 09 06 900 9997
RASTELEMENT MIT COD. LINKS.
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Řada DIN 41612
  • Typ příslušenství Upevňovací držáky B
  • Popis příslušenství
    Pro zástrčky
    S kódováním
    Vlevo
    20 mm
    Vícenásobné upevnění
    S maticí M2,5
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (příslušenství) Plast, pokovený
  • Barva (příslušenství) Kovové provedení
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Specifikace a schválení
  • Drážní klasifikace F1/I2 Podle NFF 16-101/102
Obchodní údaje
  • Velikost balení 100
  • Hmotnost netto 2,62 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140014688
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400