配套产品
配套产品
饰品
1
型号: 09 06 800 9946
DIN-Power fixing bracket left D20 metal
DIN-Power fixing bracket left D20 metal

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
B锁止元件
适用于公连接器, 适用于符合 DIN EN 60297 的 19in 机架, 单体固定装置, 带排出器手柄, 左
金属, 热塑性塑料
金属, RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
免费样品
型号: 09 06 800 9946
DIN-Power fixing bracket left D20 metal
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
1
产品详情
식별
  • 카테고리 액세서리
  • 제품 시리즈 DIN 41612
  • 액세서리 유형 고정 브래킷 B
  • 액세서리 설명
    수형 커넥터 지원
    DIN EN 60297 규격에 따른 19인치 랙 지원
    싱글 고정
    이젝터 핸들 포함
    왼쪽
자재 특성
  • 재료 (액세서리)
    금속
    열가소성 수지
  • 색상 (액세서리)
    금속성
    RAL 7032 (페블 그레이)
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
상세명세 및 승인
  • 철도 종류 F1/I2 NFF 16-101/102 규격에 따라
상업용 데이터
  • 포장 규격 10
  • 총 중량 16.82 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140014275
  • eCl@ss 27,440,292.00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400