配套产品
配套产品
型号: 09 06 000 9911
DIN-Power locking lever
DIN-Power locking lever

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
固定杆
对于F, H和MH型
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
免费样品
型号: 09 06 000 9911
DIN-Power locking lever
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Řada DIN 41612
  • Typ příslušenství Zajišťovací páčka
  • Popis příslušenství Pro typy F, H a MH
Verze
  • Podrobnosti Objednávejte 2 ks na jeden konektor.
Technické vlastnosti
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (příslušenství) Termoplast
  • Barva (příslušenství) RAL 7032 (štěrková šedá)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • Drážní klasifikace F1/I2 Podle NFF 16-101/102
Obchodní údaje
  • Velikost balení 100
  • Hmotnost netto 3 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140009936
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较