配套产品
配套产品
Accessories
16
Inserts
14
型号: 09 06 948 0522
DIN-Power shell housing D20/4-m
DIN-Power shell housing D20/4-m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
20 mm
金属化塑料, 强化型玻璃光纤
金属
注释
比较
型号: 09 06 948 0522
DIN-Power shell housing D20/4-m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
16
Inserts
14
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Aksesuarlar
  • Seri DIN 41612
  • Tanımlama
    Tip F
    Tip H
    Tip MH
  • Aksesuar tipi Kabuk muhafazası
  • Aksesuarın açıklaması 20 mm
Sürüm
  • Sürüm Yandan Girişli
  • Kablo girişlerinin sayısı 4
  • Kablo girişi 4x
  • Gerilim azaltma Kablo kelepçeleri veya kablo rondelaları ile
  • Kilitleme tipi Kilitleme vidası
  • 2 parça Evet
  • Ayrılabilir Evet
Teknik özellikler
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP20
Malzeme özellikleri
  • Yüzey (seyyar gövde/muhafaza)
    Bakır kaplı
    Nikel kaplı
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza) Metalik
  • Malzeme (aksesuarlar)
    Plastik, metalize
    Fiberglas takviyeli
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • ECHA SCIP numarası 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
Özellikler ve onaylar
  • Demir yolu sınıflandırması F1/I2 NFF 16-101/102 uyarınca
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 10
  • Net ağırlık 58 g
  • Menşei ülkesi Çekya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140014800
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较