配套产品
配套产品
Combinables
14
Accessories
1
型号: 09 22 232 6824 222
DIN-Signal 2B032FS-2,9C1-2-NFF
DIN-Signal 2B032FS-2,9C1-2-NFF

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌2 A
插针: 32
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰, 带压入式卡钩
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7035 (浅灰色)
注释
比较
自定义降额工具
型号: 09 22 232 6824 222
DIN-Signal 2B032FS-2,9C1-2-NFF
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
14
Accessories
1
产品详情
Identification
  • Category Złącza
  • Series DIN 41612
  • Identification Typ 2B
  • Element Female connector
  • Description of the contact Prosty
Version
  • Termination method Lutowane na fali
  • Connection type
    Motherboard do daughtercard
    Mezzanine
  • Number of contacts 32
  • Contact configuration Rzędy a i b, pozycje 1, 2, ... , 15, 16
  • Termination length 2,9 mm
  • Coding Kodowanie ze stratą kontaktu
  • PCB fixing
    Z kołnierzem mocującym
    Z klipsem wciskanym
Technical characteristics
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (termination side) 2,54 mm
  • Contact spacing (mating side) 2,54 mm
  • Rated current ‌ 2 A
  • Rated current Prąd znamionowy mierzony przy temp. 20°C, szczegóły na krzywej charakterystyki
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance >1011 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 30 N
  • Withdrawal force ≤ 20 N
  • Performance level
    2
    zgodnie z IEC 60603-2
  • Mating cycles ≥ 400
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group II (400 ≤ CTI < 600)
  • PCB thickness ‌1,6 mm +2,4 ‌
  • Hot plugging Nie
Material properties
  • Material (insert) Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym
  • Colour (insert) RAL 7035 (jasnoszary)
  • Material (contacts) Stop miedzi
  • Surface (contacts)
    Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa
    Sn na Ni Strona przyłączeniowa
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Niezawarte
  • REACH ANNEX XIV substances Niezawarte
  • REACH SVHC substances Niezawarte
  • California Proposition 65 substances Tak
  • California Proposition 65 substances Nikiel
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-2 (komplementarnie)
  • Railway classification F1/I2 zgodnie z NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 130
  • Net weight 0.052 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140041110
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较