板对板连接器
主板到子插件板连接
09 23 000 9964
型号: 09 23 000 9964
Din type 2C/2R shroud screw fix a=8.30
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
转接框
用于 2C 型母连接器, 用于 2R 型公连接器
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
免费样品
型号: 09 23 000 9964
Din type 2C/2R shroud screw fix a=8.30
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Accesorios
Serie
DIN 41612
Tipo de accesorio
Envoltura de contacto
Descripción del accesorio
para conectores hembra tipo 2C
para conectores macho tipo 2R
Versión
Longitud de terminación
16,2 mm
17 mm
20 mm
Fijación
Fijación de tornillo
Características técnicas
Grupo de aislamiento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Grosor de placa de circuitos impresos
3,4 mm ±0,5
4,2 mm ±0,5
7,2 mm ±0,5
Propiedades del material
Material (accesorios)
Termoplástico
Color (accesorios)
RAL 7032 (gris guijarro)
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la Proposición California 65
Sí
Especificaciones y homologaciones
Clasificación para el sector ferroviario
F1/I2 según NFF 16-101/102
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
3,69 g
País de origen
Vietnam
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140041349
eCl@ss
27.440.292,00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
下载
Connectors DIN 41 612