Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
3
Artikelnummer: 09 03 000 9965
DIN-Signal C/R shroud screw fix 7.50
DIN-Signal C/R shroud screw fix 7.50

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Pinommanteling
voor vrouwelijke connectoren type C, voor mannelijke connectoren type R
Thermoplastisch
RAL 7032 (kiezelgrijs)
Notes
Compare
Free Sample
Artikelnummer: 09 03 000 9965
DIN-Signal C/R shroud screw fix 7.50
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Zubehör
3
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Accessoires
  • Serie DIN 41612
  • Type accessoire Pinommanteling
  • Beschrijving van het accessoire
    voor vrouwelijke connectoren type C
    voor mannelijke connectoren type R
Versie
  • Afsluitingslengte
    16,2 mm
    17 mm
    20 mm
  • Bevestiging Schroefbevestiging
Technische eigenschappen
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB-dikte
    ‌4,2 mm ±0,5 ‌
    ‌5 mm ±0,5 ‌
    ‌8 mm ±0,5 ‌
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (accessoires) Thermoplastisch
  • Kleur (accessoires) RAL 7032 (kiezelgrijs)
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
Specificaties en goedkeuringen
  • Spoorwegclassificatie F1/I2 vlgs. NFF 16-101/102
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 5,89 g
  • Land van herkomst Vietnam
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140004443
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare