登錄 myHARTING
配置器
Produits
Produits
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Solutions sur mesure
Confections de cordon et câbles au mètre
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
饰品
3
没有可用数据
eShop
Connectivité d'Equipements
Connecteurs pour circuit imprimé
...
Connecteurs carte à carte
Raccordement carte mère à carte fille
09 03 000 9964
型号: 09 03 000 9964
Din type C/R shroud screw fix a=8.30
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
转接框
用于 C 型母连接器, 用于 R 型公连接器
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
免费样品
型号: 09 03 000 9964
Din type C/R shroud screw fix a=8.30
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Catégorie
Accessoires
Série
DIN 41612
Type d'accessoire
Protection pour pions
Description de l'accessoire
pour connecteurs femelle de type C
pour connecteurs mâle de type R
Version
Longueur du raccordement
16,2 mm
17 mm
20 mm
Fixation
Fixation par vis
Données techniques
Groupe d'isolation
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Épaisseur du circuit imprimé
3,4 mm ±0,5
4,2 mm ±0,5
7,2 mm ±0,5
Propriétés du matériau
Matériaux (accessoires)
Plastique
Couleur (accessoires)
RAL 7032 (gris silex)
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94
V-0
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Non contenu
Proposition Californie 65 substances
Oui
Spécifications et homologations
Classification chemins de fer
F1/I2 selon to NFF 16-101/102
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
100
Poids net
6,19 g
Pays d'origine
Vietnam
Numéro de tarif douanier européen
85389099
GTIN
5713140004436
eCl@ss
27440292 Composant du connecteur (accessoires)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
下载
Connectors DIN 41 612