配套产品
配套产品
Combinables
22
Tools
5
饰品
3
型号: 09 03 264 6850 222
DIN-Signal C064FP-4,5C1-2-NFF
DIN-Signal C064FP-4,5C1-2-NFF

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
压接终端
额定电流: ‌2 A
插针: 64
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7035 (浅灰色)
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 03 264 6850 222
DIN-Signal C064FP-4,5C1-2-NFF
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
22
Tools
5
饰品
3
产品详情
标识
  • 类别 Złącza
  • 系列 DIN 41612
  • 标识 Typ C
  • 原件 Złącze żeńskie
  • 插针端子介绍 Prosty
版本
  • 接线方式 Przyłączenie wciskane
  • 连接方式
    Motherboard do daughtercard
    Mezzanine
  • 针数 64
  • 插针布局 Rzędy a i c, pozycje 1, 2, ... , 31, 32
  • 连接长度 4,5 mm
  • 编码 Kodowanie ze stratą kontaktu
  • PCB 固定 Z kołnierzem mocującym
技术参数
  • 插针排 3
  • 针间距(接线端) 2,54 mm
  • 针间距(插拔端) 2,54 mm
  • 额定电流 ‌ 2 A
  • 额定电流 Prąd znamionowy mierzony przy temp. 20°C, szczegóły na krzywej charakterystyki
  • 放电距离 ≥ 1 mm
  • 爬电距离 ≥ 1 mm
  • 绝缘阻抗 >1011 Ω
  • 接触电阻 ≤ 20 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +105 °C Górny limit temperaturowy determinowany przez PCB
  • 插入力 ≤ 60 N
  • 拔出力 ≤ 40 N
  • 性能等级
    2
    zgodnie z IEC 60603-2
  • 插拔次数 ≥ 400
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • 绝缘组 II (400 ≤ CTI < 600)
  • PCB 厚度 ≥1,6 mm
  • Hot plugging Nie
材料特性
  • 材料(插芯) Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym
  • 颜色(插芯) RAL 7035 (jasnoszary)
  • 材料(插针) Stop miedzi
  • 表面(插针)
    Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa
    Ni Strona przyłączeniowa
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV 状态 zgodny
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Niezawarte
  • REACH 附件 XIV 物质 Niezawarte
  • REACH SVHC 物质 Niezawarte
  • 加州 65 号提案物质 Tak
  • 加州 65 号提案物质 Nikiel
规格和认证
  • 规格 IEC 60603-2
  • 铁路分类 F1/I2 按照NFF 16-101/102
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 14,83 g
  • 原产国 Niemcy
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140006713
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较