PCB 连接器
...
板对板连接器
主板到子插件板连接
09 03 196 7951
型号: 09 03 196 7951
DIN-Signal C096MS-3,0C1-3-V2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 96
弯式
铜合金
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 3, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式, 侧编码
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 03 196 7951
DIN-Signal C096MS-3,0C1-3-V2
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
8
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
DIN 41612
标识
C型
原件
公连接器
插针端子介绍
弯式
版本
接线方式
波峰焊接接线方式
连接方式
Bundkort til datterkort
Udvidelseskort
PCB til kabel
针数
96
插针布局
Række a, b og c, position 1, 2, ... , 31, 32
前接触针位置
a1
a32
编码
不缺针的编码方式
侧编码
PCB 固定
Med fastgørelsesflange
技术参数
插针排
3
针间距(接线端)
2,54 mm
针间距(插拔端)
2,54 mm
额定电流
2 A
额定电流
Nominel strøm målt ved 20° C, se reduktionskurven for yderligere oplysninger
放电距离
≥ 1,2 mm
爬电距离
≥ 1,2 mm
绝缘阻抗
>10
12
Ω
接触电阻
≤ 20 mΩ
极限温度
-55 ... +125 °C
插入力
≤ 90 N
拔出力
≤ 60 N
性能等级
3
i henhold til IEC 60603-2
插拔次数
≥ 50
测试电压U
r.m.s.
1 kV
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
No
材料特性
材料(插芯)
Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt
颜色(插芯)
RAL 7032 (kiselgrå)
材料(插针)
Kobberlegering
表面(插针)
Au over NiP over Ni Koblingsside
Sn over Ni Termineringsside
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
overensstemmende
ELV 状态
overensstemmende
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Ikke indeholdt
REACH 附件 XIV 物质
Ikke indeholdt
REACH SVHC 物质
Ikke indeholdt
加州 65 号提案物质
Ja
加州 65 号提案物质
Bly
Nikkel
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
规格
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
铁路分类
F4/I3 i henhold til NFF 16-101/102
商业数据
包装尺寸
20
净重
15.45 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140005969
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found