매칭 제품
매칭 제품 NEW
Contacts
17
Combinables
9
Tools
4
품번들: 09 73 178 6907
DIN-Signal M078+2MW-13,0C1-2
DIN-Signal M078+2MW-13,0C1-2

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
수형 커넥터
랩 터미네이션
정격 전류: ‌2 A
접점: 80
직선형
구리 합금
Au over Pd/Ni over Ni, Ni 터미네이션 사이드
성능 레벨: 2, IEC 60603-2 규격 준수
코딩: 단자 소모적 코딩
PCB 고정: 고정용 프랜지 적용
열가소성 수지, 유리섬유 충전
RAL 7032 (페블 그레이)
Notes
비교하다
품번들: 09 73 178 6907
DIN-Signal M078+2MW-13,0C1-2
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Contacts
17
Combinables
9
Tools
4
제품 상세 정보
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 DIN 41612
  • 식별 타입 M 인버스
  • 요소 수형 커넥터
  • 접점 설명 직선형
  • 특징 특수 접점의 정격 전류: 선택 접점의 데이터 시트를 참조하십시오.
버전
  • 터미네이션 방법 랩 터미네이션
  • 연결 유형
    마더보드와 도터보드 연결
    PCB와 케이블 간 연결
    케이블 투 케이블
  • 컨택트핀 개수 80
  • 신호 접점 개수 78
  • 접점 구성 열 a, b 및 c, 포지션 4, 4, ~ , 28, 29
  • 터미네이션 길이 13 mm
  • 코딩 단자 소모적 코딩
  • PCB 고정 고정용 프랜지 적용
기술적 특성
  • 접점 열 3
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면)
    2.54 mm
    7.62 mm
  • 단자 중심간 거리 (체결 측면)
    2.54 mm
    7.62 mm
  • 정격 전류 ‌ 2 A
  • 정격 전류 20 °C에서 측정된 정격 전류. 자세한 내용은 경감곡선을 참조하십시오
  • 기중 거리 ≥ 1.2 mm
  • 연면 거리 ≥ 1.2 mm
  • 절연 저항 >1012 Ω
  • 접점 저항 ≤ 20 mΩ
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C
  • 삽입 포스 ≤ 74 N
  • 철수 포스 ≤ 50 N
  • 성능 레벨
    2
    IEC 60603-2 규격 준수
  • 체결 주기 ≥ 400
  • 테스트 전압 Ur.m.s.
    1 kV (접점-접점)
    1.55 kV (접점-접지)
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
자재 특성
  • 재료 (인서트) 열가소성 수지, 유리섬유 충전
  • 컬러 (인서트) RAL 7032 (페블 그레이)
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점)
    Au over Pd/Ni over Ni
    Ni 터미네이션 사이드
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 60603-2 (보완적인)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 철도 종류 F4/I3 NFF 16-101/102 규격에 따라
상업용 데이터
  • 포장 규격 20
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140197671
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

PCB 다중 ECAD 데이터

정보 보기

다운로드

정보 보기

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다