配套产品
配套产品
Contacts
18
Combinables
7
Tools
7
饰品
3
型号: 09 03 278 6850
DIN-Signal M78+2FP-4,5C1-2
DIN-Signal M78+2FP-4,5C1-2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
压接终端
额定电流: ‌2 A
插针: 80
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
型号: 09 03 278 6850
DIN-Signal M78+2FP-4,5C1-2
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
18
Combinables
7
Tools
7
饰品
3
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 DIN 41612
  • 标识 M型
  • 原件 母连接器
  • 插针端子介绍 直式
  • 特点 特殊插针的额定电流:请参见所选插针的数据表
版本
  • 接线方式 压接终端
  • 连接方式
    主板到子插件板
    堆栈
    PCB至电缆
  • 针数 80
  • 信号针数 78
  • 插针布局 a、b 和 c 排,位置 4、5……28、29
  • 连接长度 4.5 mm
  • 编码 不缺针的编码方式
  • PCB 固定 带固定法兰
技术参数
  • 插针排 3
  • 针间距(接线端)
    2.54 mm
    7.62 mm
  • 针间距(插拔端)
    2,54 mm
    7,62 mm
  • 额定电流 ‌ 2 A
  • 额定电流 Nominale stroom gemeten bij 20 °C, zie verminderingscurve voor details
  • 放电距离 ≥ 1 mm
  • 爬电距离 ≥ 1 mm
  • 绝缘阻抗 >1012 Ω
  • 接触电阻 ≤ 20 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +105 °C bovenste temperatuurbeperking, beperkt door de PCB
  • 插入力 ≤ 74 N
  • 拔出力 ≤ 50 N
  • 性能等级
    2
    vlgs. IEC 60603-2
  • 插拔次数 ≥ 400
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 厚度 ≥1,6 mm
  • Hot plugging Nee
材料特性
  • 材料(插芯) Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel
  • 颜色(插芯) RAL 7032 (kiezelgrijs)
  • 材料(插针) Koperlegering
  • 表面(插针)
    Edelmetaal over Ni Contact zijde
    Ni aansluitzijde
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV 状态 conform
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Niet ingesloten
  • REACH 附件 XIV 物质 Niet ingesloten
  • REACH SVHC 物质 Niet ingesloten
  • 加州 65 号提案物质 Ja
  • 加州 65 号提案物质 Nikkel
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格 IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 铁路分类 F4/I3 vlgs. NFF 16-101/102
商业数据
  • 包装尺寸 20
  • 净重 14.54 g
  • 原产国 德国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140006928
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415