登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
3
Combinables
8
Tools
6
Accessories
3
没有可用数据
eShop
Konektivita pro zařízení
PCB konektory
...
Board to board konektory
Připojení základní desky k dceřiné kartě
09 03 224 6840
型号: 09 03 224 6840
DIN-Signal Mflat24+8FP-13,0C1-2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
压接终端
额定电流: 2 A
插针: 32
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 03 224 6840
DIN-Signal Mflat24+8FP-13,0C1-2
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
3
Combinables
8
Tools
6
饰品
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
DIN 41612
Identificación
Tipo M plano
Elemento
Conector hembra
Descripción del contacto
Recto
Características
Corriente nominal de contactos especiales: ver hoja de datos de los contactos seleccionados
Versión
Método de terminación
Terminación de inserción a presión
Tipo de conexión
De placa madre a tarjeta hija
Mezzanine
De placa de circuitos impresos a cable
Número de contactos
32
Numero de contactos de señal
24
Configuración de contacto
Filas a, b y c, posiciones 13, 14, ... , 19, 20
Longitud de terminación
13 mm
Codificación
Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos
Con brida de fijación
Características técnicas
Filas de contacto
3
Distancia entre contactos (lado de terminación)
2,54 mm
7,62 mm
Distancia entre contactos (lado de acoplamiento)
2,54 mm
7,62 mm
Corriente nominal
2 A
Corriente nominal
Corriente nominal medida a 20 °C, ver detalles en la curva de desclasificación
Distancia de separación
≥ 1 mm
Distancia de deslizamiento
≥ 1 mm
Resistencia de aislamiento
>10
12
Ω
Resistencia de contacto
≤ 20 mΩ
Temperatura de limitación
-40 ... +105 °C temperatura de limitación superior limitada por la placa de circuitos impresos
Fuerza de inserción
≤ 23 N
Fuerza de extracción
≤ 15 N
Nivel de desempeño
2
según IEC 60603-2
Ciclos de conexión
≥ 400
Voltaje de prueba U
r.m.s.
1 kV
Grupo de aislamiento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Grosor de placa de circuitos impresos
≥1.6 mm
Hot plugging
No
Propiedades del material
Material (inserto)
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
Color (inserto)
RAL 7032 (gris guijarro)
Material (contactos)
Aleación de cobre
Superficie (contactos)
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
Ni Lado de terminación
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la Proposición California 65
Sí
Sustancias de la Proposición California 65
Níquel
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60603-2 (complementario)
Clasificación para el sector ferroviario
F4/I3 según NFF 16-101/102
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
20
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140197398
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found