配套产品
配套产品
Contacts
3
Combinables
7
Tools
1
Accessories
1
型号: 09 03 278 6865
DIN-Signal Mflat78+2FS-4,5C1-2
DIN-Signal Mflat78+2FS-4,5C1-2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌2 A
插针: 80
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
型号: 09 03 278 6865
DIN-Signal Mflat78+2FS-4,5C1-2
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
3
Combinables
7
Tools
1
Accessories
1
产品详情
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série DIN 41612
  • Identification Type M plat
  • Elément Connecteur femelle
  • Description du contact Droit
  • Caractéristiques Intensité nominale des contacts spéciaux : consultez la fiche technique des contacts sélectionnés.
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement par soudage à la vague
  • Type de connexion
    Carte mère à carte fille
    Mezzanine
    Carte de circuit imprimé sur câble
  • Nombre de contacts 80
  • Nombre de contacts de signal 78
  • Configuration de contact Rangées a, b et c, positions 4, 5, ... , 28, 29
  • Longueur du raccordement 4,5 mm
  • Codage Codage avec perte de contacts
  • Fixation pour circuit imprimé Avec bride de fixation
Données techniques
  • Rangées de contacts 3
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement)
    2,54 mm
    7,62 mm
  • Ecart entre les contacts (côté accouplement)
    2,54 mm
    7,62 mm
  • Intensité nominale ‌ 2 A
  • Intensité nominale Intensité nominale mesurée à une température de 20 °C, consultez la courbe de charge pour plus de détails.
  • Distance d'isolement ≥ 1 mm
  • Ligne de fuite ≥ 1 mm
  • Résistance d'isolement >1012 Ω
  • Résistance de contact ≤ 20 mΩ
  • Limite de température -55 ... +125 °C
  • Force d'insertion ≤ 74 N
  • Force d'arrachement ≤ 50 N
  • Classe de performance
    2
    selon IEC 60603-2
  • Cycles de connexion ≥ 400
  • Tension d’essai Ur.m.s. 1 kV
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Non
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre
  • Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts)
    Métal noble sur Ni Côté accouplement
    Sn sur Ni Côté raccordement
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 60603-2 (complément)
  • Classification chemins de fer F4/I3 selon to NFF 16-101/102
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 20
  • Poids net 14,85 g
  • Pays d'origine Tchéquie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140006942
  • eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较