30
Tools
1
饰品
3
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
09 73 664 6947
型号: 09 73 664 6947
DIN-Signal R064MW-13,0C1-1-cod
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Male konektor
Ovíjený spoj
Jmenovitý proud: 2 A
Kontakty: 64
Přímé provedení
Slitina mědi
Au na Pd/Ni na Ni, Ni Na straně připojení
Úroveň vlastností: 2, Podle IEC 60603-2
Kódování: Kódování beze ztráty kontaktu, Boční kódování
Upevnění PCB: S upevňovací přírubou
Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny
RAL 7032 (štěrková šedá)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
型号: 09 73 664 6947
DIN-Signal R064MW-13,0C1-1-cod
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
30
Tools
1
饰品
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Konektory
Řada
DIN 41612
Identifikace
Typ R
Prvek
Male konektor
Popis kontaktu
Přímé provedení
Verze
Způsob připojení
Ovíjený spoj
Typ připojení
PCB deska–kabel
Kabel–kabel
Počet kontaktů
64
Konfigurace kontaktů
Řady a + c, pozice 1, 2, ... , 31, 32
Délka zakončení
13 mm
Kódování
Kódování beze ztráty kontaktu
Boční kódování
Upevnění PCB
S upevňovací přírubou
Technické vlastnosti
Řady kontaktů
3
Rozteč kontaktů (na straně připojení)
2,54 mm
Rozteč kontaktů (na čelní straně)
2,54 mm
Jmenovitý proud
2 A
Jmenovitý proud
Jmenovitý proud měřený při 20 °C, podrobnosti viz křivka poklesu zatížitelnosti
Vzdušná vzdálenost
≥ 1,2 mm
Délka povrchových cest
≥ 1,2 mm
Izolační odpor
>10
12
Ω
Vnitřní odpor
≤ 20 mΩ
Mezní teplota
-55 ... +125 °C
Připojovací síla
≤ 60 N
Odpojovací síla
≤ 40 N
Úroveň vlastností
2
Podle IEC 60603-2
Spojovací cykly
≥ 400
Zkušební napětí U
r.m.s.
1 kV (kontakt – kontakt)
1,55 kV (kontakt – zemnění)
Izolační skupina
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
Ne
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny
Barva (vložka)
RAL 7032 (štěrková šedá)
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Povrch (kontaktů)
Au na Pd/Ni na Ni
Ni Na straně připojení
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Nikl
Protipožární ochrana drážních vozidel
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení
R26
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Drážní klasifikace
F4/I3 Podle NFF 16-101/102
Obchodní údaje
Velikost balení
20
Hmotnost netto
15,35 g
Země původu
Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140197213
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Čeština)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Angličtina)
PDF (Španělština)
PDF (Dánština)
PDF (Němčina)
PDF (Francouzština)
PDF (Italština)
PDF (Japonština)
PDF (Korejština)
PDF (Holandština)
PDF (Polština)
PDF (Švédština)
PDF (Čínština trad.)
PDF (Turečtina)
PDF (Zjednodušená čínština)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Angličtina)
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
PDF (Angličtina)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
下载
Connectors DIN 41 612