配套产品
配套产品
Combinables
40
Tools
9
Accessories
13
型号: 09 73 196 6974
DIN-Signal R096MP-13,0C1-2-P5Au
DIN-Signal R096MP-13,0C1-2-P5Au

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
压接终端, 绕接接线方式
额定电流: ‌2 A
插针: 96
直式
铜合金
镍底,镀钯/镍再镀金, Ni 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
型号: 09 73 196 6974
DIN-Signal R096MP-13,0C1-2-P5Au
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
40
Tools
9
Accessories
13
产品详情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie DIN 41612
  • Identificación Tipo R
  • Elemento Conector macho
  • Descripción del contacto Recto
Versión
  • Método de terminación
    Terminación de introducción a presión
    Terminación enrollada
  • Tipo de conexión
    De placa madre a tarjeta hija
    Mezzanine
    De placa de circuitos impresos a cable
  • Número de contactos 96
  • Configuración de contacto Filas a, b y c, posiciones 1, 2, ... , 31, 32
  • Longitud de terminación 13 mm
  • Codificación Codificación con pérdida de contactos
  • Fijación de placas de circuitos impresos Con brida de fijación
Características técnicas
  • Filas de contacto 3
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2,54 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 2,54 mm
  • Corriente nominal ‌ 2 A
  • Corriente nominal Corriente nominal medida a 20 °C, ver detalles en la curva de desclasificación
  • Distancia de separación ≥ 1,2 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 1,2 mm
  • Resistencia de aislamiento >1012 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +105 °C temperatura de limitación superior limitada por la placa de circuitos impresos
  • Fuerza de inserción ≤ 90 N
  • Fuerza de extracción ≤ 60 N
  • Nivel de rendimiento
    2
    conforme a IEC 60603-2
  • Ciclos de conexión ≥ 400
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grosor de placa de circuitos impresos ≥1,6 mm
  • Hot plugging Negativa
Propiedades del material
  • Material (aislante) Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Au sobre Pd/Ni sobre Ni
    Ni Lado de terminación
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Clasificación para el sector ferroviario F4/I3 según NFF 16-101/102
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 20
  • Peso neto 17 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140103962
  • eCl@ss 27.460.201,00