配套产品
配套产品
Tools
4
型号: 09 03 000 6263
DIN-Signal coax f, pcb-solder, 50Ohm
DIN-Signal coax f, pcb-solder, 50Ohm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
同轴插针
弯式, 带轧花区域
额定电流: ≤1.5 A
母针 适用于公连接器
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端
注释
比较
型号: 09 03 000 6263
DIN-Signal coax f, pcb-solder, 50Ohm
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
4
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Kontaklar
  • Seri DIN 41612
  • Kontak tipi Koaksiyel kontak
  • Kontak açıklaması
    Açılı
    Tırtırlı alan ile
  • Şunun için kontaklar:
    DIN 41612 Tip M
    DIN 41612 Tip MH 21+5
    DIN 41612 Bauform M 0+2
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Lehim sonlandırma
  • Sonlandırma yöntemi PCB lehim sonlandırma
  • Soket tipi Dişi kontak erkek konnektörler için
  • Bağlantı türü
    Anakarttan ek karta
    Ara kat
    Uzatıcı kart
    PCB'den kabloya
  • Üretim süreci Döndürülmüş kontaklar
Teknik özellikler
  • Nominal akım ≤ 1,5 A
  • Yalıtım direnci >109 Ω
  • Kontak direnci
    ≤10 mΩ iç kontak kaybı için
    ≤3 mΩ dış yüksük için
  • Empedans koaksiyel 50 Ω
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +125 °C
  • Dönüş kaybı
    >26 dB @ 1 GHz
    >25 dB @ 2 GHz
    >25 dB @ 4 GHz
    >25 dB @ 6 GHz
  • Yerleştirme kuvveti ≤ 10 N
  • Geri çekilme kuvveti ≥ 1 N
  • Performans seviyesi 1
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • Test gerilimi Ur.m.s. 0,75 kV
  • Frekans 6 GHz
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar) Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde Kurşun
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler DIN 41626
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 100
  • Net ağırlık 0,003 g
  • Menşei ülkesi Macaristan
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140215337
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较