配套产品
配套产品
Werkzeuge
7
型号: 09 02 000 8484
DIN41612-BCFC-S1Q-2-2-03
DIN41612-BCFC-S1Q-2-2-03

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
额定电流: ≤2 A
母针
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
导体截面积: 0.09 ... 0.5 mm²
AWG 28 ... AWG 20
注释
比较
免费样品
型号: 09 02 000 8484
DIN41612-BCFC-S1Q-2-2-03
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Werkzeuge
7
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Kontakte
  • Baureihe DIN 41612
  • Kontaktart Crimpkontakt
  • Kontakte für
    DIN 41612 Bauform B
    DIN 41612 Bauform C
    DIN 41612 Bauform 2C
    DIN 41612 Bauform 3C
Ausführung
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Geschlecht Federkontakt
  • Fertigungsverfahren gestanzte Kontakte
  • Hinweise Achtung: Einzelkontakte werden nur für Reparatur und Wartung empfohlen. Für die Serienfertigung empfehlen wir die identischen Kontakte auf Rolle.
  • Lieferumfang Einzelkontakt
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 0,09 ... 0,5 mm²
  • Leiterquerschnitt (AWG) AWG 28 ... AWG 20
  • Aderaußendurchmesser 0,7 ... ‌1,5 mm
  • Bemessungsstrom ≤ 2 A
  • Durchgangswiderstand ≤ 20 mΩ
  • Abisolierlänge 3,5 ... 4 mm
  • Anforderungsstufe
    2
    nach IEC 60603-2
  • Steckzyklen ≥ 400
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche
    Edelmetall über Ni steckseitig
    Ni anschlussseitig
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Nickel
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 60603-2 (normergänzend)
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1.000
  • Nettogewicht 0,1 g
  • Ursprungsland Tschechien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140002982
  • eCl@ss 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较