登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
2
没有可用数据
eShop
Elementy do połączeń
Złącza na PCB
...
Złącza płyta-płyta
Połączenie między płytą-matką a płytą-córką
09 03 000 6226
型号: 09 03 000 6226
DIN Signal female contact power 40A str
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB 焊接针
直式
额定电流: ≤40 A
母针 用于母连接器
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端
注释
比较
型号: 09 03 000 6226
DIN Signal female contact power 40A str
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
插针
系列
DIN 41612
插针类型
PCB 焊接针
插针端子介绍
直式
插针适用于
DIN 41612 MH型 21+5
版本
接线方式
焊接接线
公母类型
母针 用于母连接器
连接方式
主板到子插件板
堆栈
PCB至电缆
制造过程
车削针
技术参数
额定电流
≤ 40 A
插入力
≤ 10 N
拔出力
≥ 1.6 N
性能等级
1
插拔次数
≥ 500
材料特性
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镍表面镀贵金属 界面端
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
规格和认证
规格
DIN 41626
商业数据
包装尺寸
100
净重
1.73 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140215375
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found