配套产品
配套产品
Accessories
1
型号: 09 02 000 9921
DIN-Signal fixing bracket left
DIN-Signal fixing bracket left

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
C型安装托架
适用于公连接器, 适用于符合 DIN EN 60297 的 19in 机架, 单体固定装置, 左
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
免费样品
型号: 09 02 000 9921
DIN-Signal fixing bracket left
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
1
产品详情
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Série DIN 41612
  • Tipo de acessório Suportes de fixação C
  • Descrição do acessório
    para conectores macho
    para racks de 19in conforme DIN EN 60297
    Fixação individual
    Esquerda
Características técnicas
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propriedades do material
  • Material (acessórios) 热塑性塑料
  • Cor (acessórios) RAL 7032(卵石灰)
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • Status ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII 不包含
  • Substâncias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Substâncias REACH SVHC 不包含
Especificações e aprovações
  • Classificação ferroviária F1/I2 按照NFF 16-101/102
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 100
  • Peso líquido 1,62 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140003088
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较