配套产品
配套产品
Tools
5
Accessories
3
型号: 02 02 160 8013
DIN-Signal harbus64-160FP-13,0C1-S7
DIN-Signal harbus64-160FP-13,0C1-S7

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
压接终端
额定电流: ‌1 A
插针: 160
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀贵金属 接线端
性能等级: AU 50, 1, 符合 IEC 61076-4-113 标准
PCB 固定: 带固定法兰
液晶聚合物 (LCP)
米色
注释
比较
自定义降额工具
型号: 02 02 160 8013
DIN-Signal harbus64-160FP-13,0C1-S7
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
5
饰品
3
产品详情
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 har-bus® 64
  • 요소 암형 커넥터
  • 접점 설명 직선형
버전
  • 터미네이션 방법 압입 단말결선
  • 연결 유형 마더보드와 도터보드 연결
  • 컨택트핀 개수 160
  • 접점 구성 열 z, a, b, c, 및 d, 포지션 1, 2, ... , 31, 32
  • 터미네이션 길이 13 mm
  • PCB 고정 고정용 프랜지 적용
기술적 특성
  • 접점 열 5
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 2.54 mm
  • 단자 중심간 거리 (체결 측면) 2.54 mm
  • 정격 전류 ‌ 1 A
  • 정격 전류 20 °C에서 측정된 정격 전류. 자세한 내용은 경감곡선을 참조하십시오
  • 기중 거리
    ‌1 mm 2개 열 사이 (a, b, c)
    ‌1.2 mm 2개 열 사이 (z, d)
    ‌1 mm 열 하나에서 2개 접점 (a, b, c) 사이
    ‌1 mm 열 하나에서 2개 접점 (z, d) 사이
  • 연면 거리
    ‌1 mm 2개 열 사이 (a, b, c)
    ‌1.2 mm 2개 열 사이 (z, d)
    ‌1 mm 열 하나에서 2개 접점 (a, b, c) 사이
    ‌1 mm 열 하나에서 2개 접점 (z, d) 사이
  • 절연 저항 >1010 Ω
  • 접점 저항
    ≤20 mΩ 열 a, b, c 지원
    ≤30 mΩ 열 z, d 지원
  • 제한 온도 -40 ... +105 °C pcb로 제한되는 상위 임계 온도
  • 삽입 포스 ≤ 160 N
  • 철수 포스 ≤ 120 N
  • 성능 레벨
    AU 50
    1
    IEC 61076-4-113 규격 준수
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 1 kV
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 두께 ≥1.6 mm
  • Hot plugging No
자재 특성
  • 재료 (인서트) 액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer)
  • 컬러 (인서트) 베이지색
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점)
    Ni 금도금 체결 측면
    Ni 금도금 터미네이션 사이드
  • 레이어 두께 ≥ 1.27 µm
  • 레이어 두께 ≥ 50 µinch
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 61076-4-113
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 철도 종류 F1/I2 NFF 16-101/102 규격에 따라
상업용 데이터
  • 포장 규격 20
  • 총 중량 28.93 g
  • 원산지 체코
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140948747
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637