登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
15
Insertos
11
没有可用数据
eShop
Conectividad de dispositivos
Conectores de placas de circuitos impresos
Conectores de placa a placa de circuitos
...
Por terminación de cable
Conectores de cable y cableados
09 03 096 0501
型号: 09 03 096 0501
DIN-Signal shell housing C15
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
15 mm
热塑性塑料, 强化型玻璃光纤
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
免费样品
型号: 09 03 096 0501
DIN-Signal shell housing C15
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
15
Insertos
11
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Accesorios
Serie
DIN 41612
Identificación
Tipo C
Tipo D
Tipo de accesorio
Base
Descripción del accesorio
15 mm
Versión
Versión
Entrada superior/lateral
número de entradas de cable
4
Entrada de cable
4x
Protección contra tirones
Con brida para cable
Tipo de bloqueo
Enclavamientos o tornillos de bloqueo
2 partes
Sí
Separable
Sí
Características técnicas
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Grado de protección según IEC 60529
IP20
Grupo de aislamiento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propiedades del material
Color (carcasa/base)
RAL 7032 (gris guijarro)
Material (accesorios)
Thermoplastic
Fibre-glass reinforced
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
compliant
Estado ELV
compliant
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
Not contained
Sustancias REACH ANNEX XIV
Not contained
Sustancias REACH SVHC
Not contained
Sustancias de la Proposición California 65
Yes
Sustancias de la Proposición California 65
Lead
Nickel
Especificaciones y homologaciones
Clasificación para el sector ferroviario
F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
10
Peso neto
42 g
País de origen
República Checa
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140004504
eCl@ss
27.440.292,00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
下载
Connectors DIN 41 612
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01