夹层连接
09 73 196 5531
型号: 09 73 196 5531
DIN signal C/R096 C1-NM30 adapter 41 mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
夹层适配器
R型, 带针护罩,用于41 mm距离的PCB
热塑性塑料
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 73 196 5531
DIN signal C/R096 C1-NM30 adapter 41 mm
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Accessoires
Serie
DIN 41612
Type accessoire
Mezzanine adapter
Beschrijving van het accessoire
Type R
Met pin shroud voor PCB-afstand 41 mm
Versie
Aantal contacten
96
Technische eigenschappen
Prestatieniveau
NM 30 (S4)
1
vlgs. IEC 60603-2
steekcycli
≥ 500
Materiaaleigenschappen
Oppervlak (contacten)
Edelmetaal over Ni Contact zijde
Edelmetaal over Ni aansluitzijde
Laagdikte
≥ 0,76 µm
Laagdikte
≥ 30 µinch
Materiaal (accessoires)
Thermoplastisch
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Niet ingesloten
Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Benodigdhedenset met gevarenniveaus
R26
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
23,125 g
Land van herkomst
Duitsland
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140103740
eCl@ss
27.440.292,00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
下载
Selection Guide for Mezzanine Applications