配套产品
配套产品
Combinables
2
Tools
2
型号: 09 67 000 7276
DSUB FE-CR-KON- AWG24-28 AFS1;EINZEL
DSUB FE-CR-KON- AWG24-28 AFS1;EINZEL

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
母头
铜合金
导体截面积: 0.09 ... 0.25 mm²
AWG 28 ... AWG 24
注释
比较
Crimp Advisor
免费样品
型号: 09 67 000 7276
DSUB FE-CR-KON- AWG24-28 AFS1;EINZEL
注释
比较
Crimp Advisor
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Tools
2
产品详情
Identificação
  • Categoria Contatos
  • Série D-Sub
  • Identificação Padrão
  • Tipo de contato Contato de crimpagem
Versão
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Gênero Fêmea
  • Processo de fabricação Contatos estampados
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor (mm²) 0,09 ... 0,25 mm²
  • Seção transversal do condutor (AWG) AWG 28 ... AWG 24
  • Diâmetro externo do fio ≤1,02 mm
  • Resistência de contato ≤ 10 mΩ
  • Comprimento de decapagem 2,5 ... 3 mm
  • Nível de desempenho
    1
    conforme CECC 75301-802
Propriedades do material
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Níquel
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 500
  • Peso líquido 0,06 g
  • País de origem República Tcheca
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140086890
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Chapter Han® Q
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较