Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 09 67 009 0538
DSUB IP 67 Top entry plas.met.hood 9p
DSUB IP 67 Top entry plas.met.hood 9p

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Obudowa gniazda
Z zintegrowaną dławnicą kablową
Rozmiar: D-Sub 1
Śruba blokująca Gwint 4-40 UNC
Górne wyprowadzenie kabla
1x
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki): Tworzywo termoplastyczne
Metalizowane
Stopień ochrony: IP67
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 67 009 0538
DSUB IP 67 Top entry plas.met.hood 9p
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
标识
  • 类别 上売/底座
  • 系列 D-Sub
  • 标识 IP67
  • 上壳/底座类型 底座外壳
  • 上壳/底座介绍 集成电缆紧固件
版本
  • 尺寸 D-Sub 1
  • 屏蔽 屏蔽
  • 版本 顶出线
  • 电缆入口数量 1
  • 出线孔 1x
  • 电缆固定
    电缆紧固夹
    电缆紧固件
  • 锁定类型 锁止螺钉 螺纹 4-40 UNC
  • 2 个组件
  • 可分离
技术参数
  • 拧紧力矩
    ‌0.4 Nm 锁止螺钉
    ‌0.4 Nm 电缆夹螺钉
  • 环境温度 -25 ... +70 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP67
  • 电缆直径 6 ... 8 mm
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 热塑性塑料
  • 表面(上壳/底座) 镀金属
  • 长度 57.5 mm
  • 宽度 39.8 mm
  • 高度 20.2 mm
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免
    6(a) / 6(a)-I:铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
    6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 状态 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质
  • REACH SVHC 物质
  • ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 18.44 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85389099
  • GTIN 5713140089297
  • eCl@ss 27440213 D-Sub 防护罩
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje
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
Compare