디바이스 연결장치
케이블 커넥터 및 케이블 어셈블리
...
하이브리드 커넥터
데이터 및 전력/신호
09 69 681 2550
型号: 09 69 681 2550
DSUB MA RIGHT ANG HIGH VOLTAGE CONTACT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
焊接针
弯式
额定电流: ≤10 A
公头
铜合金
镍表面镀金
导体截面积: 0.25 ... 0.5 mm²
AWG 24 ... AWG 20
注释
比较
型号: 09 69 681 2550
DSUB MA RIGHT ANG HIGH VOLTAGE CONTACT
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
접점
제품 시리즈
D-Sub
식별
Mixed
접점 유형
납땜 단자
접점 설명
앵글형
버전
터미네이션 방법
솔더 터미네이션
터미네이션 방법
솔더 터미네이션
젠더
수형
제조 공정
터닝 접점
기술적 특성
도체 단면적 (mm²)
0.25 ... 0.5 mm²
도체 단면적 (AWG)
AWG 24 ... AWG 20
정격 전류
≤ 10 A
정격 전압
≤ 3,000 V
> 1,000 V
접점 저항
≤ 3 mΩ
탈피 길이
2.5 mm
제한 온도
-55 ... +125 °C
삽입 포스
≤ 5 N
철수 포스
≈ 2.5 N
성능 레벨
AU 50
1
체결 주기
≥ 500
테스트 전압 U
r.m.s.
4 kV @ 50 Hz
자재 특성
재료 (접점)
구리 합금
표면 (접점)
Ni 금도금
레이어 두께
≥ 1.27 µm
레이어 두께
≥ 50 µinch
재료 (후드/하우징)
폴리카보네이트 / 테플론 (PTFE)
재료 (잠금장치)
PI
RoHS
준수(면제조항 포함)
RoHS 면제
6(c):
최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
ELV 상태
준수(면제조항 포함)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
Yes
REACH SVHC 물질
납
ECHA SCIP 넘버
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
캘리포니아 법령 65 물질
납
니켈
상업용 데이터
포장 규격
20
총 중량
0.93 g
원산지
체코
유럽 관세 번호
85366990
GTIN
5713140102736
eCl@ss
27,440,204.00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05