登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Tools
3
没有可用数据
eShop
Elementy do połączeń
Złącza przewodowe i wiązki kablowe
...
Złącza hybrydowe
Dane i moc/sygnał
09 69 182 5422
型号: 09 69 182 5422
DSUB MA STR CRIMP CONTACT 30A POWER
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
直式
额定电流: ≤30 A
母头
铜合金
镍表面镀贵金属
导体截面积: 4 ... 6 mm²
AWG 12 ... AWG 10
注释
比较
型号: 09 69 182 5422
DSUB MA STR CRIMP CONTACT 30A POWER
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Tools
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Kontakty
Seria
D-Sub
Identyfikacja
Mixed
Typ kontaktu
Kontakt zaciskany
Opis kontaktu
Prosty
Cechy
Nastawa urządzenia: 7 do AWG 10 i 6 do AWG 12
Wersja
Metoda przyłączenia
Przyłączenie zaciskowe
Metoda przyłączenia
Przyłączenie zaciskowe
Rodzaj (męski/żeński)
Żeński
Proces produkcyjny
Kontakty toczone
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu (mm²)
4 ... 6 mm²
Przekrój przewodu (AWG)
AWG 12 ... AWG 10
Prąd znamionowy
≤ 30 A
Rezystancja styku
≤ 1 mΩ
Długość odizolowania
7,5 mm
Ograniczenie temperaturowe
-55 ... +155 °C
Siła łączenia
≤ 7 N
Siła wycofania
≈ 5 N
Klasa właściwości
NM 30 (S4)
1
Ilość łączeń
≥ 500
Właściwości materiału
Materiał (kontaktów)
Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty)
Metal szlachetny na Ni
Grubość warstwy
≥ 0,76 µm
Grubość warstwy
≥ 30 µinch
Materiał (blokady)
Stop miedzi
RoHS
zgodny z wyłączeniem
RoHS zwolnienia
6c):
Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
ELV status
zgodny z wyłączeniem
China RoHS
50
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Tak
REACH SVHC substancje
Ołów
Numer ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Nikiel
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
100
Waga netto
2 g
Kraj pochodzenia
Niemcy
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140097070
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05