混合连接器
数据和电源/信号
09 69 281 2550
型号: 09 69 281 2550
DSUB MA STR HIGH VOLTAGE CONTACT
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
焊接针
直式
额定电流: ≤10 A
公头
铜合金
镍表面镀金
导体截面积: 0.25 ... 0.5 mm²
AWG 24 ... AWG 20
注释
比较
免费样品
型号: 09 69 281 2550
DSUB MA STR HIGH VOLTAGE CONTACT
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
插针
제품 시리즈
D-Sub
식별
Mixed
접점 유형
焊接针
접점 설명
直式
버전
터미네이션 방법
焊接接线
터미네이션 방법
焊接接线
젠더
公头
제조 공정
车削针
기술적 특성
도체 단면적
0.25 ... 0.5 mm²
도체 단면적 [AWG]
AWG 24 ... AWG 20
정격 전류
≤ 10 A
정격 전압
≤ 3,000 V
> 1,000 V
접점 저항
≤ 3 mΩ
탈피 길이
1.5 mm
제한 온도
-55 ... +125 °C
삽입 포스
≤ 5 N
철수 포스
≈ 2.5 N
성능 레벨
AU 50
1
체결 주기
≥ 500
테스트 전압 U
r.m.s.
4 kV @ 50 Hz
자재 특성
재료 (접점)
铜合金
표면 (접점)
镍表面镀金
레이어 두께
≥ 1.27 µm
레이어 두께
≥ 50 µinch
재료 (후드/하우징)
聚碳酸酯/聚四氟乙烯 (PTFE)
재료 (잠금장치)
PI
RoHS
符合豁免标准
RoHS 면제
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 상태
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Annex XVII 물질
不包含
REACH ANNEX XIV 물질
不包含
REACH SVHC 물질
有
REACH SVHC 물질
铅
ECHA SCIP 넘버
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
캘리포니아 법령 65 물질
有
캘리포니아 법령 65 물질
铅
镍
상업용 데이터
포장 규격
20
총 중량
0.6 g
원산지
捷克
유럽 관세 번호
85366990
GTIN
5713140098916
eCl@ss
27,440,204.00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
所有常见 CAx 工具的 60 多种原生格式的 2D 和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Zuken E³.系列 (2019+)
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
来自 ZUKEN 云组件的 ZUKEN E3.系列 数据,用于在 ZUKEN E³.系列 (2019+) 中快速轻松地使用 HARTING 产品。数据库资料包括所有重要信息,例如:
紧固点
符号
替代观点
技术参数
分类
零件号
...
点击这
里查看更多信息。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05