配套产品
配套产品
Combinables
4
Tools
1
型号: 09 69 281 5421
DSUB MA STR SOLDER CONTACT 20A POWER
DSUB MA STR SOLDER CONTACT 20A POWER

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
焊接针
直式
额定电流: ≤20 A
公头
铜合金
镍表面镀贵金属
导体截面积: 2.5 ... 4 mm²
AWG 14 ... AWG 12
注释
比较
型号: 09 69 281 5421
DSUB MA STR SOLDER CONTACT 20A POWER
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Tools
1
产品详情
Identificazione
  • Categoria Contatti
  • Serie D-Sub
  • Identificazione Mixed
  • Tipo di contatto Contatto a saldare
  • Descrizione del contatto Diritto
Versione
  • Collegamento Collegamento a saldare
  • Collegamento Collegamento a saldare
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Maschio
  • Processo produttivo Contatti torniti
Dettagli tecnici
  • Sezione conduttore (mm²) 2,5 ... 4 mm²
  • Sezione del conduttore (AWG) AWG 14 ... AWG 12
  • Corrente d'esercizio ≤ 20 A
  • Resistenza di contatto ≤ 1 mΩ
  • Lunghezza di spellatura 7,5 mm
  • Temperatura massima -55 ... +155 °C
  • Forza di inserzione ≤ 7 N
  • Forza di prelievo ≈ 5 N
  • Classe di lavoro
    NM 30 (S4)
    1
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 500
Proprietà del materiale
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti) Metallo nobile su Ni
  • Spessore strati ≥ 0,76 µm
  • Spessore strati ≥ 30 µinch
  • Materiale (agganci) Lega di rame
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 100
  • Peso netto 2,058 g
  • Paese di origine Germania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140099043
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较