配套产品
配套产品
型号: 09 67 009 0411
DSUB PLASTIC HOODS
DSUB PLASTIC HOODS

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
尺寸: D-Sub 1
弹簧或滑动锁扣
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
灰色
注释
比较
型号: 09 67 009 0411
DSUB PLASTIC HOODS
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificare
  • Categoria Hoods / Housings
  • Seria D-Sub
  • Tip carcasă/priză Shell housing
Versiune
  • Mărime D-Sub 1
  • Versiune Top entry
  • Numărul de intrări de cablu 1
  • Intrare cablu 1x
  • Fixare cablu Cable clamp
  • Tip blocare Spring or slide locking
  • 2 piese No
  • Separabile No
  • Detalii for packaging density of 3 TE (15.24 mm)
Caracteristici tehnice
  • Moment de strângere
    ‌0.25 Nm Cable clamp screw
    ‌0.4 Nm Fixing screws
  • Temperatura ambiantă -55 ... +120 °C
  • Diametru cablu 5.75 ... 9 mm
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Thermoplastic
  • Culoare (carcasă/priză) Grey
  • Lungime 31 mm
  • Lăţime 12.8 mm
  • Înălţime 23 mm
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 10
  • Masă netă 8.16 g
  • Ţara de origine Switzerland
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140088993
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416