配套产品
配套产品 新
型号: 09 67 015 0511
DSUB PLASTIC HOODS
DSUB PLASTIC HOODS

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
尺寸: D-Sub 2
弹簧或滑动锁扣
边出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
灰色
注释
比较
型号: 09 67 015 0511
DSUB PLASTIC HOODS
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
식별
  • 카테고리 上売/底座
  • 제품 시리즈 D-Sub
  • 후드/하우징 타입 底座外壳
버전
  • 규격 D-Sub 2
  • 버전 边出线
  • 케이블 항목 수 1
  • 케이블 엔트리 1x
  • 케이블 고정 电缆紧固夹
  • 잠금 유형 弹簧或滑动锁扣
  • 부품 2개 有
  • 분리 가능 有
  • 상세설명 用于3 TE (15.24 mm)的封装密度
기술적 특성
  • 조임 토크
    ‌0.25 Nm 电缆夹螺钉
    ‌0.4 Nm 固定螺栓
  • 주변 온도 -55 ... +120 °C
  • 케이블 직경 5.75 ... 9 mm
자재 특성
  • 재료 (후드/하우징) 热塑性塑料
  • 컬러 (후드/하우징) 灰色
  • 길이 39.4 mm
  • 폭 12.8 mm
  • 높이 28 mm
  • RoHS 符合
  • ELV 상태 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 不包含
  • REACH ANNEX XIV 물질 不包含
  • REACH SVHC 물질 不包含
  • 캘리포니아 법령 65 물질 有
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    铅
    镍
  • 철도 차량의 화재 방지 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 위험 레벨에 따라 요구조건 설정 R26
상업용 데이터
  • 포장 규격 10
  • 총 중량 9.7 g
  • 원산지 罗马尼亚
  • 유럽 관세 번호 85389099
  • GTIN 5713140090583
  • eCl@ss 27,440,213.00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416