配套产品
配套产品
Combinables
3
Accessories
9
型号: 09 66 252 7612
DSUB ANGLED EUR FEMALE STAMPED
DSUB ANGLED EUR FEMALE STAMPED

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌6.5 A
母头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 15 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 66 252 7612
DSUB ANGLED EUR FEMALE STAMPED
注释
比较
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
饰品
9
产品详情
Tanımlama
  • Kategori 连接器
  • Seri D-Sub
  • Tanımlama 标准
  • Eleman Konnektör
  • Kontak açıklaması
    Damgalı
    Açılı
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi 波峰焊接接线方式
  • Soket tipi 母头
  • Boyut D-Sub 2
  • Bağlantı türü 主板到子插件板
  • Kontak sayısı 15
  • diğer kontaklar 有接地针
  • Sonlandırma uzunluğu 2.9 mm
  • PCB sabitlemesi 带锁板扣
  • Kilitleme tipi 带螺纹的固定法兰 4-40 UNC
Teknik özellikler
  • Satırlar arasındaki mesafe 2.54 mm
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 2.74 mm
  • Nominal akım ‌ 6.5 A
  • Açıklık mesafesi ≥ 1 mm
  • Creepage mesafesi ≥ 1 mm
  • Yalıtım direnci >1010 Ω
  • Kontak direnci ≤ 10 mΩ
  • Sıkma torku ≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +125 °C
  • Yerleştirme kuvveti ≤ 50 N
  • Geri çekilme kuvveti
    ≥ 4.5 N
    ≤ 33 N
  • Performans seviyesi 3
  • Eşleşme döngüsü ≥ 50
  • Test gerilimi Ur.m.s. 1 kV
  • Yalıtım grubu IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB kalınlığı ≥1.6 mm
  • Kurulum yüksekliği ‌ 7.3 mm
  • Hot plugging
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça)
    热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
    外壳:镀钢
  • Renk (parça) 黑色
  • Malzeme (kontaklar) 铜合金
  • Yüzey (kontaklar) 镍表面镀贵金属
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS 符合
  • ELV durumu 符合
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri 不包含
  • REACH ANNEX XIV maddeleri 不包含
  • REACH SVHC maddeleri 不包含
  • California Önerme 65 madde
  • California Önerme 65 madde
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik R26
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 100
  • Net ağırlık 9,06 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140082533
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469