登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Steckpartner
3
Zubehör
8
没有可用数据
eShop
Geräteanschlusstechnik
Leiterplattensteckverbinder
...
Board-to-Board Steckverbinder
Extender-Card Verbindungen
09 66 252 6615
型号: 09 66 252 6615
DSUB ANGLED L.PROF FEM. STAMPED
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
Low-profile
波峰焊接接线方式
额定电流: 6.5 A
母头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 15 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 66 252 6615
DSUB ANGLED L.PROF FEM. STAMPED
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
Accessories
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Steckverbinder
Baureihe
D-Sub
Bezeichnung
Standard
Komponente
Steckverbinder
Beschreibung
Low-profile
Kontaktbeschreibung
gestanzt
gewinkelt
Ausführung
Anschlussart
Wellenlötanschluss
Geschlecht
Buchse
Baugröße
D-Sub 2
Art der Verbindung
Motherboard to daughtercard
Kontaktanzahl
15
weitere Kontakte
mit Massekontakt
Länge der Pins
2,9 mm
Leiterplattenbefestigung
mit Rastclips
Verriegelungsart
Flansch mit Gewinde M3
Technische Kennwerte
Reihenabstand
2.54 mm
Raster, anschlussseitig
2.74 mm
Bemessungsstrom
6.5 A
Luftstrecke
≥ 1 mm
Kriechstrecke
≥ 1 mm
Isolationswiderstand
>10
10
Ω
Durchgangswiderstand
≤ 10 mΩ
Anzugsdrehmoment
≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
Grenztemperatur
-55 ... +125 °C
Steckkraft
≤ 50 N
Ziehkraft
≥ 4.5 N
≤ 33 N
Anforderungsstufe
2
符合 CECC 75301-802 标准
Steckzyklen
≥ 250
Prüfspannung U
eff
1 kV
Isolierstoffgruppe
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Leiterplattenstärke
≥1.6 mm
Einbauhöhe
3.6 mm
Hot plugging
无
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
外壳:镀钢
Farbe Einsatz
黑色
Werkstoff Kontakte
铜合金
Kontaktoberfläche
镍表面镀贵金属
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV Status
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
不包含
REACH ANNEX XIV Stoffe
不包含
REACH SVHC Stoffe
不包含
California Proposition 65 Stoffe
有
California Proposition 65 Stoffe
铅
镍
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
R26
Normen und Zulassungen
Normen
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
100
Nettogewicht
9,81 g
Ursprungsland
Rumänien
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140082489
eCl@ss
27440214 D-Sub-Kupplung
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
IGES
STEP
WRL
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found