登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
13
没有可用数据
eShop
Conectivitate dispozitiv
Conectori PCB
...
Conectori placă la placă
Conexiune de la placa de bază la placa fiică
09 67 025 4716
型号: 09 67 025 4716
DSUB STRAIGHT FEMALE TURNED
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
绕接接线方式
额定电流: 7.5 A
母头
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
白
插针: 25
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 67 025 4716
DSUB STRAIGHT FEMALE TURNED
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
13
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Conectori
Seria
D-Sub
Identificare
Standard
Element
Conector
Descrierea contactului
Strunjit
Drept
Versiune
Metoda de terminaţie
Terminaţie wrapată
Gen
Mamă
Mărime
D-Sub 3
Tip conexiune
PCB la cablu
Număr de contacte
25
Lungime terminaţie
13,65 mm
Tip blocare
Flanşă de fixare cu gaură de trecere Ø 3,1 mm
Caracteristici tehnice
Distanţa între rânduri
2,54 mm
Curent nominal
7,5 A
Distanţă în aer
≥ 1 mm
Distanţa în izolator
≥ 1 mm
Rezistenţă izolaţie
>10
10
Ω
Rezistenţă de contact
≤ 10 mΩ
Temperatura de limitare
-55 ... +125 °C
Forţă de inserţie
≤ 83 N
Forţă de extragere
≥ 7,8 N
≤ 56 N
Nivel de performanţă
2
conf. cu CECC 75301-802
Cicluri de cuplare
≥ 250
Tensiune de test U
r.m.s.
1 kV
Grup izolaţie
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
Nu
Proprietăţi material
Material (inserţie)
Răşină termoplastică, armată cu fibră de sticlă (PBTP)
Carcasă: oţel placat
Culoare (inserţie)
Alb
Material (contacte)
Aliaj de cupru
Suprafaţă (contacte)
Metal nobil peste Ni
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
compatibil cu excepţie
Excepţii RoHS
6(c):
Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
stare ELV
compatibil cu excepţie
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Da
Substanţe REACH SVHC
Plumb
Număr ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Propunerea din California 65 de substanțe
Da
Propunerea din California 65 de substanțe
Plumb
Nichel
Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
R26
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
25
Masă netă
14,9 g
Ţara de origine
Germania
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140091900
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found