配套产品
配套产品
Combinables
4
饰品
9
型号: 09 65 366 6812
DSUB SV MA SSDP ANG73-254 25PPL2GC4-40HT
DSUB SV MA SSDP ANG73-254 25PPL2GC4-40HT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌6.5 A
公头
尺寸: D-Sub 3
热塑树脂玻璃光纤填充 (PCT), 外壳:钢、镀镍
灰色
插针: 25
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 65 366 6812
DSUB SV MA SSDP ANG73-254 25PPL2GC4-40HT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
饰品
9
产品详情
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier D-Sub
  • Identifikation Standard
  • Element Konnektor
  • Beskrivelse af kontakten
    Udstanset
    Vinklet
Version
  • Termineringsmetode Terminering af flydelodning (THR)
  • Køn Male
  • Størrelse D-Sub 3
  • Tilslutningstype Bundkort til datterkort
  • Antal kontakter 25
  • Termineringslængde 2.9 mm
  • Låsetype Fastgørelsesflange med gevind 4-40 UNC
Tekniske egenskaber
  • Afstand mellem rækker 2.54 mm
  • Kontaktafstand (termineringsside) 2.76 mm
  • Nominel strøm ‌ 6.5 A
  • Frigangsafstand ≥ 1 mm
  • Krybeafstand ≥ 1 mm
  • Isolationsmodstand >1010 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 10 mΩ
  • Tilspændingsmoment ≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 15 s)
  • Indsætningskraft ≤ 83 N
  • Tilbagetrækningskraft
    ≥ 7.8 N
    ≤ 56 N
  • Ydeevneniveau
    2
    符合 CECC 75301-802 标准
  • Koblingscyklusser ≥ 250
  • Testspænding Ur.m.s. 1 kV
  • Isolationsgruppe II (400 ≤ CTI < 600)
  • PCB-tykkelse ≥1.6 mm
  • Samlingshøjde ‌ 7.3 mm
  • Hot plugging
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats)
    热塑树脂玻璃光纤填充 (PCT)
    外壳:钢、镀镍
  • Farve (indsats) 灰色
  • Materiale (kontakter) 铜合金
  • Overflade (kontakter) 镍表面镀贵金属
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV-status 符合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer 不包含
  • REACH BILAG XIV-stoffer 不包含
  • REACH SVHC-stoffer 不包含
  • California Proposition 65 stoffer
  • California Proposition 65 stoffer
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer R26
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer DIN 41652
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 100
  • Nettovægt 12,74 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140078871
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469