配套产品
配套产品 新
Combinables
4
Accessories
8
型号: 09 65 163 6811
DSUB SV MA SSDP ANG73-284 09P AU2GCM3
DSUB SV MA SSDP ANG73-284 09P AU2GCM3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌6.5 A
公头
尺寸: D-Sub 1
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 9 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 65 163 6811
DSUB SV MA SSDP ANG73-284 09P AU2GCM3
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
4
Accessories
8
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria 连接器
  • Seria D-Sub
  • Identyfikacja 标准
  • Element Złącze
  • Opis kontaktu
    冲压
    弯式
Wersja
  • Metoda przyłączenia 波峰焊接接线方式
  • Rodzaj (męski/żeński) 公头
  • Rozmiar D-Sub 1
  • Typ połącznia 主板到子插件板
  • Liczba kontaktów 9
  • dalsze kontakty 有接地针
  • Długość przyłączenia 2.9 mm
  • Mocowanie do PCB 带锁板扣
  • Typ blokowania 带螺纹的固定法兰 M3
Charakterystyka techniczna
  • Odległość pomiędzy rzędami 2.84 mm
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 2.74 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 6.5 A
  • Odstęp izolacyjny ≥ 1 mm
  • Długość drogi upływu ≥ 1 mm
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 10 mΩ
  • Moment dokręcający ≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Siła łączenia ≤ 30 N
  • Siła wycofania
    ≥ 3.3 N
    ≤ 20 N
  • Klasa właściwości
    2
    符合 CECC 75301-802 标准
  • Ilość łączeń ≥ 250
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 1 kV
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grubość PCB ≥1.6 mm
  • Wysokość instalacji ‌ 7.3 mm
  • Hot plugging 无
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu)
    热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
    外壳:镀钢
  • Kolor (wkład) 黑色
  • Materiał (kontaktów) 铜合金
  • Powierzchnia (kontakty) 镍表面镀贵金属
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje 不包含
  • REACH ANEKS XIV substancje 不包含
  • REACH SVHC substancje 不包含
  • Propozycja Kalifornijska 65 有
  • Propozycja Kalifornijska 65
    铅
    镍
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 100
  • Waga netto 7,99 g
  • Kraj pochodzenia Czechy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140077287
  • eCl@ss 27.440.214,00