配套产品
配套产品
Combinables
4
Accessories
5
型号: 09 65 321 7703
DSUB SV MA SSDP STR 25P PL3 NUT M3 SLK4-
DSUB SV MA SSDP STR 25P PL3 NUT M3 SLK4-

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌6.5 A
公头
尺寸: D-Sub 3
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 25
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
自定义降额工具
型号: 09 65 321 7703
DSUB SV MA SSDP STR 25P PL3 NUT M3 SLK4-
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
4
Accessories
5
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria D-Sub
  • Identyfikacja Standard
  • Element Złącze
  • Opis kontaktu
    Wybijane
    Prosty
Wersja
  • Metoda przyłączenia Lutowane na fali
  • Rodzaj (męski/żeński) Męski
  • Rozmiar D-Sub 3
  • Typ połącznia
    Motherboard do daughtercard
    Mezzanine
  • Liczba kontaktów 25
  • Długość przyłączenia 3,7 mm
  • Typ blokowania Kołnierz mocujący z dopasowaną śrubą blokującą 4-40 UNC
Charakterystyka techniczna
  • Odległość pomiędzy rzędami 2,84 mm
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 2,76 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 6,5 A
  • Odstęp izolacyjny ≥ 1 mm
  • Długość drogi upływu ≥ 1 mm
  • Rezystancja izolacji >1010 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 10 mΩ
  • Moment dokręcający ≤0.4 Nm 锁止螺钉
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +125 °C
  • Siła łączenia ≤ 83 N
  • Siła wycofania
    ≥ 7,8 N
    ≤ 56 N
  • Klasa właściwości 3
  • Ilość łączeń ≥ 50
  • Napięcie testowe Ur.m.s. 1 kV
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grubość PCB ≥1,6 mm
  • Wysokość instalacji ‌ 6.2 mm
  • Hot plugging
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu)
    热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
    外壳:镀钢
  • Kolor (wkład) 黑色
  • Materiał (kontaktów) 铜合金
  • Powierzchnia (kontakty) 镍表面镀贵金属
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS zwolnienia 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV status 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje 不包含
  • REACH ANEKS XIV substancje 不包含
  • REACH SVHC substancje
  • REACH SVHC substancje
  • Numer ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propozycja Kalifornijska 65
  • Propozycja Kalifornijska 65
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń R26
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 100
  • Waga netto 13,55 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140078338
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469