配套产品
配套产品
Combinables
3
Accessories
5
型号: 09 66 156 7613
DSUB SVFE SSDPANG73-25409PPL3GCSLK4-40HT
DSUB SVFE SSDPANG73-25409PPL3GCSLK4-40HT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌6.5 A
母头
尺寸: D-Sub 1
热塑树脂玻璃光纤填充 (PCT), 外壳:钢、镀镍
灰色
插针: 9
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 66 156 7613
DSUB SVFE SSDPANG73-25409PPL3GCSLK4-40HT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Accessories
5
产品详情
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie D-Sub
  • Identificazione Standard
  • Elemento Corpo connettore
  • Descrizione del contatto
    Stampati
    Angolato
Versione
  • Collegamento Terminali per saldatura ad onda (THR)
  • Tipo di contatto (maschio o femmina) Femmina
  • Taglia D-Sub 1
  • Tipologia di collegamento Scheda madre a scheda figlia
  • Numero di poli 9
  • Lunghezza del collegamento 2,9 mm
  • Fissaggio PCB Con aggancio per scheda
  • Tipi di aggancio Flangia di fissaggio con inserti filettati 4-40 UNC
Dettagli tecnici
  • Distanza tra le file 2,54 mm
  • Spazio di contatto (lato cavi) 2,74 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 6,5 A
  • Distanza di scarica in aria ≥ 1 mm
  • Distanza di scarica superficiale ≥ 1 mm
  • Resistenza di contatto >1010 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 10 mΩ
  • Coppia di serraggio ≤0,4 Nm Aggancio a vite
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C (durante la saldatura ad onda max +240 °C per 15 s)
  • Forza di inserzione ≤ 30 N
  • Forza di prelievo
    ≥ 3,3 N
    ≤ 20 N
  • Classe di lavoro 3
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 50
  • Tensione di prova Ur.m.s. 1 kV
  • Gruppo di isolamento II (400 ≤ CTI < 600)
  • Spessore PCB ≥1,6 mm
  • Altezza di installazione ‌ 7,3 mm
  • Hot plugging No
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti)
    Resina termoplastica rinforzata in fibra di vetro (PCT)
    Custodia: acciaio nichelato
  • Colore (inserto) Grigio
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti) Metallo nobile su Ni
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme con esenzione
  • esenzioni RoHS 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • Stato ELV Conforme con esenzione
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC Piombo
  • Codice ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio R26
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche DIN 41652
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 100
  • Peso netto 9,86 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140081239
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469