配套产品
配套产品
饰品
2
型号: 61 06 000 3190 00
Dual USB Charger 24V/5V 1x2,4A 1x3,0A
Dual USB Charger 24V/5V 1x2,4A 1x3,0A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
装载套
USB
连接方式: A型插座, C型插座
注释
比较
型号: 61 06 000 3190 00
Dual USB Charger 24V/5V 1x2,4A 1x3,0A
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
2
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 har-port
  • 原件 装载套
  • 规格 USB
版本
  • 连接方式
    A型插座
    C型插座
  • 固定 可螺栓固定到盖板上
技术参数
  • 输出电流
    ‌2.4 A A型
    ‌3 A C型
  • 输入电压 15 ... 31.2 V DC
  • 输出电压 5 V DC ±0,25 ‌
  • 工作温度 -40 ... +70 °C
  • 存储温度 -40 ... +80 °C
  • 插拔次数
    ≥ 1,500
    ≥ 10,000
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(上売/底座) 黑色
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • 规格
    EN 50155
    IEC 61373
    EN 60077-1
    EN 45545-2
    EN 60068-2
    EN 50121-3-2
    EN 61000-6-3
    EN 61000-6-4
    EBA EMV06
  • 认证 DNV GL
商业数据
  • 包装尺寸 25
  • 净重 49.9 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85369095
  • GTIN 5713140321502
  • eCl@ss 27060304 电器绳索
  • UNSPSC 24.0 43202222
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
Instruction Leaflett
下载设置
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较