配套产品
配套产品
장치 측면 / 패널 관통형
167
型号: 09 48 878 7589 150
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A blue 15m
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A blue 15m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 15 m
注释
比较
型号: 09 48 878 7589 150
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A blue 15m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
장치 측면 / 패널 관통형
167
产品详情
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
    커넥터 2
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 RJ45
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1 HARTING DualBoot RJ45
  • 커넥터 2 HARTING DualBoot RJ45
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
버전
  • 케이블 길이 15 m
  • 코어 개수 8
  • 코어 구조 4x 2 Twisted Pair
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 6A 클래스 EA 최대 500 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 루프 저항 ‌ 290 Ω/km
  • 제한 온도
    -25 ... +60 °C 움직이지 않음
    -0 ... +50 °C 이동됨
  • 절연 저항, 20 °C에서 ≥ 5,000 MΩ x km
  • 임피던스 (100 MHz에서) ‌100 Ω ±3 %
자재 특성
  • 재료 (케이블) FRNC (LSZH)
  • 컬러 (케이블) 청색
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상세명세 및 승인
  • 사양
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
    TIA/EIA 568-C.2
    IEC 60332-3-24
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 644 g
  • 원산지 라트비아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140393226
  • eCl@ss 27,060,308.00
  • UNSPSC 24.0 26121609
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较