Device side / Panel feed through
167
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
RJ45
09 48 878 7588 007
型号: 09 48 878 7588 007
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A green 0,7m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.7 m
注释
比较
型号: 09 48 878 7588 007
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A green 0,7m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Device side / Panel feed through
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kabeltyp
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.7 FRNC, green
Złącze 1
DualBoot RJ45 IP20 Cat.6A, 8pol., green
Złącze 2
DualBoot RJ45 IP20 Cat.6A, 8pol., green
Identyfikacja
Kategoria
Okablowanie systemowe
Seria
RJ45
Element
Wiązki kablowe
Specyfikacje
Wstępne zmontowany na obu stronach
Złącze 1
HARTING DualBoot RJ45
Złącze 2
HARTING DualBoot RJ45
Typ przewodu
Przewód miedziany (okrągłe)
Wersja
Długość kabla
0,7 m
Liczba rdzeni
8
Konstrukcja rdzenia
4x 2 Twisted Pair
Charakterystyka techniczna
Charakterystyka transmisji
Kat. 6
A
Klasa E
A
do 500 MHz
Szybkość transmisji danych
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Rezystancja pętli
290 Ω/km
Ograniczenie temperaturowe
-25 ... +60 °C Nieprzesunięty
-0 ... +50 °C Przesunięty
odporność izolacji @ 20 °C
≥ 5.000 MΩ x km
Impedancja @ 100 MHz
100 Ω ±3 %
Właściwości materiału
Materiał (przewodu)
FRNC (LSZH)
Kolor (kabel)
Zielony
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Tak
REACH SVHC substancje
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
Propozycja Kalifornijska 65
Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
ISO/IEC 11801
EN 50173-1
TIA/EIA 568-C.2
IEC 60332-3-24
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
50,3 g
Kraj pochodzenia
Łotwa
Numer europejskiej taryfy celnej
85444290
GTIN
5713140393028
eCl@ss
27.060.308,00
UNSPSC 24.0
26121609