167
没有可用数据
eShop
電纜組件和散裝電纜
Data
...
網路 系統佈線
RJ45
09 48 878 7588 030
型号: 09 48 878 7588 030
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A green 3,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 3 m
注释
比较
型号: 09 48 878 7588 030
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A green 3,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
電纜類別
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.7 FRNC, green
連接器1
DualBoot RJ45 IP20 Cat.6A, 8pol., green
連接器2
DualBoot RJ45 IP20 Cat.6A, 8pol., green
標識
類別
系統佈線
系列
RJ45
原件
電纜組裝
規格
兩端預接
連接器1
HARTING DualBoot RJ45
連接器2
HARTING DualBoot RJ45
電纜類別
銅質電纜 (圓型)
版本
電纜長度
3 m
蕊數
8
蕊結構
4x 2 Twisted Pair
技術參數
傳輸特性
Cat. 6
A
EA 級,到500 MHz
數據速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
極限溫度
0 ... +60 °C
材料特性
材料(電纜)
FRNC (LSZH)
顏色(電纜)
綠色
RoHS
符合
ELV 狀態
符合
China RoHS
e
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
有
REACH SVHC 物質
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
加州 65 號提案物質
不包含
商業數據
包裝尺寸
1
淨重
128 g
原產國
拉脫維亞
歐洲海關關稅號
85444290
GTIN
5713140254626
eCl@ss
27,060,308.00
UNSPSC 24.0
26121609
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found